Системы управления серии R360 для использования на подвижной инженерной технике.
Контроллер "ecomat R360" - основное устройство в предлагаемой мобильной концепции.
Важные особенности контроллера - способность обрабатывать механическую и электрическую информацию (сигналы с соответствующих устройств), программирование на различных языках в соответствии с нормами "IEC 61131" и стандартом "CAN/CANopen fieldbus interface".
В систему также входят модули ввода-вывода различных конструкций и совместимые с шиной аналоговые датчики угла наклона к горизонту.
С помощью диалоговых модулей происходит обмен информацией и сообщениями, а устройства дистанционной связи и управления замыкают всё в единую цепь.