Основные вехи в развитии компании

 
 

По сути дела, каждая задача автоматизации, не важно из какой области промышленности, сводится к трем основным составляющим: получение сигналов, их передача и обработка. Ifm-electronic проектирует и производит уже больше 30 лет необходимые для этого компоненты и системы, от обычного датчика до ориентированной на конкретный технологический процесс АСУ.

2000  Выпуск объктноориентированного индуктивного датчика серии efector m
2000 Выпуск первого датчика уровня с двумя пороговыми значениями без механических частей
1997 введение в группу продуктов efector 600 датчики температуры
1997 Расширение группы продуктов из серии электроники обработки импульсных сигналов ecomat 200
1996 расширение гаммы продукции в области индуктивных датчиков-выключателей для цилиндров
1994 выход на рынок новой серии продуктов efector 500 - датчики давления
1993 выход на рынок "Fieldbus" системы AS-i (интерфейс для датчиков контроля за приводами)
1989 внедрение четырехфункциональной серии датчиков (размыкатель + замыкатель/ PNP + NPN интегрированные в один прибор)
1986 Выход в свет первого семейства АСУ ecomat 100 для промышленного применения.
1983 выход на рынок группы продуктов серии efector 300 - датчики скорости течения
1982 инкрементные и абсолютные энкодеры формируют отдельную группу продукции
1980 мировая премьера: электронная начинка для датчиков производится по новой технологии на тонких пленках, запатентованной ifm, палитра продукции дополняется опто-электронными датчиками
1973 первый миниатюрный емкостной 2-х проводный датчик
1969 основание ifm-electronic GmbH & Co kg. Начало производства миниатюрных индуктивных датчиков