Flödesgivare i robust hölje av rostfritt stål
 
 

 
Förbättrad känslighet genomhela mätområdet.
  • Förbättrad repeternoggrannhet inom hela mätområdet.
  • Förenklat inställningsläge för snabb installation.
  • Flera olika processanslutningar med hjälp av adaptrar.
  • Pålitlig övervakning av flytande och gasformiga media.
  • Elektronisk låsning av inställda värden.

Enkel, snabb och flexibel montering
Flödesgivarna inom serien SI5 kan byggas in i nästan varje applikation med hjälp av ett stort utbud processadaptrar. Det robusta höljet i rostfritt stål ger en hög pålitlighet även under mycket tuffa förhållanden. Givaren påverkas inte av sensorytans riktning i förhållande till flödet, vilket ger ökad flexibilitet vid installationen.

Smart handhavande och hög funktionalitet.
Injustering mot flödet och inställning av kopplingspunkterna görs med hjälp av tryckknappar. Aktuellt flöde och kopplingspunkter visas på plats med flerfärgade LEDs. Elektroniskt lås för inställningarna och fabriksåterställning av parametrarna erbjuder extra säkerhet.

SI5000 Flödesgivare

Ytterligare information: bulletin (PDF-fil 620 kB, eng.).