ClassicLine: AS-i analogmodul med snabbmonteringsteknik.
 
 

 
Enkel montering och hög kapslingsklass.
  • 2-kanals analog ingångsmodul 4...20 mA för 2-, 3-ledargivare.
  • Montering utan verktyg.
  • Snabb överföringstid på 40 ms.
  • 3 valfria riktningar för AS-i kabeln.

Inledning
De nya 2-kanals ClassicLine-modulerna för fältapplikationer är nu enklare att använda med sin nya monteringsteknik. Denna teknik garanterar en snabb, verktygsfri och samtidigt mycket säker montering.

Speciella egenskaper
  • snabb montering av över- och underdel.
  • mycket säker montering.
  • enkel adressering.
  • 3 valfria riktningar för AS-i kabeln.
  • hög kapslingsklass
  • Kraftfulla LED för status och diagnostik

Fördelar
AS-i-kabeln kan monteras från 3 olika håll. Den övre och undre delen behöver inte monteras
med fyra skruvar utan endast med en låsarm. En snabb och mycket säker montering är garanterad.Alla indikeringar finns på frontdelen. Tack vare det tydliga ljuset är det enkelt att se alla LED. Dessa visar signalstatus, anslutningsspänning och eventuella fel.

Ingen mjukvara är nödvändig
För mastrar i enlighet med specifikation 2.1 + 3.0 upptäcks analogslaven genom profilen, och mastern och slaven börjar utbyta data automatiskt. Man behöver inte programmera speciella funktionsblock i användarprogrammet för att styra och hantera det analoga protokollet.

Installation
Modulerna kan adresseras antingen utan spänning före montering eller efter montering via den inbyggda
adresseringskontakten. Enbart adresseringsenhet AC1144 samt adresseringskabel E70213 behövs.

AC5222 - AS-i module ClassicLine

Ytterligare information: bulletin (PDF-fil 276 kB, eng.).