|  |
| |
|
|
|
|
|
M12 ecolink – den säkra anslutningen även vid svåra applikationer. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Från fabriksautomatisering till verktygsmaskiner.
- Anslutningsteknologi uppfyller M12-standarden (EN 61076).
- Optimal tätning även vid montering utan verktyg.
- Det mekaniska stoppläget skyddar O-ringen från att gå sönder.
- Kopplingsmuttern säkrad mot stöt/vibration genom sågtandformat vibrationsskydd.
- LEDs klart synliga även vid stark ljusexponering.

ecolink M12 för krävande applikationer. De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Endast material med hög kvalitet, säkra produktionsprocesser och problemfri montering leder till framgång på lång sikt. Det inbyggda stoppläget skyddar O-ringen från att gå sönder, ofta orsakat av för hårt åtdrgningsmoment på kopplingsmuttern. Montering och lossning görs utan verktyg. Det assymmetriskt utformade vibrationsskyddet håller muttern fast på plats, och garanterar en optimal och beständig tätning.
Material av hög kvalitet, särskilt anpassade för applikationen, samt intensiva kontroller under och efter produktionen ger produkter som uppfyller de allra högsta kvalitetsstandarder.
Honkontakt M12, 4-polig
EVC001 - rak, 2 m PUR-kabel EVC004 - vinklad, 2 m PUR-kabel EVC007 - vinklad, 3 LEDs, 2 m PUR-kabel
Jumper M12, 4-polig
EVC012 - rak hankontakt, rak honkontakt, 1 m PUR-kabel EVC017 - rak hankontakt, vinklad honkontakt, 1 m PUR-kabel EVC022 - rak hankontakt, vinklad honkontakt med LED, 1 m PUR-kabel EVC027 - vinklad hankontakt, rak honkontakt, 1 m PUR-kabel EVC032 - vinklad hankontakt, vinklad honkontakt, 1 m PUR-kabel EVC037 - vinklad hankontakt, vinklad honkontakt med LED, 1 m PUR-kabel
Ytterligare information: bulletin (PDF-fil, 252 kB, eng.).
|
|
|
|