Trycktransmitter med nya processanslutningar.
 
 

 
Trycktransmitter med LED-display och 2-ledaranslutning
  • Valbar processanslutning:
  • G 1 A eller ASEPTOFLEX-adaptergänga.
  • Utökade menyfunktioner för en bättre processäkerhet.
  • Högre totalnoggrannhet (0.2 %) och elektronisk temperaturkompensering.
  • Överlasttålig och driftfri keramisk mätcell med renhet (99.9 %).
  • 4...20 mA analogutgång och möjlighet att ansluta till PC.
Användning
Trycktranmittrar med en fyrsiffrig LED-display kan nu också användas i applikationer där endast 2-ledaranslutning är möjlig. Tack vare material av hög kvalitet i hölje, processanslutning och mätcell kan enheterna användas i processer med höga hygienkrav och där hög kemisk beständighet erfordras.

Fördelar
Tack vare de utökade menyfunktionerna och den fyrsiffriga 10-segmentsdisplayen finns det egentligen inget behov av separat utvärdering och separata displayer. Då all inställning sker på ett och samma ställe kan tid och kostnader sparas. Därtill fås en god säkerhet och stabila processvärden.

Tekniska egenskaper
Den keramiska mätcellen (Al2O3 99.9 %) bidrar till att garantera driftfri kontinuerlig funktion vid överlasttillstånd. Mätcellen är fastsatt i enheten med hjälp av en elastiskt monterad PFTE-tätning, vilket är viktigt för användning i hygieniska miljöer. En världsunik lösning för krävande applikationer under tuffa förhållanden! Total parameterinställning och utläsning av PI-givarna kan göras via en PC-anslutning. Ett moduluppbyggt anslutningskoncept tillsammans med olika processadaptrar medger val av processanslutning, beroende på lokala förutsättningar. Valbara landsspecifika tryckenheter är bar, mbar, inH2O, MPa, kPa, PSI mmWS, mWS och procent.

Trycktransmitter med ASEPTOFLEX-adapter som processanslutning:

PI1093 - Mätområde -1...25 bar
PI1094 - Mätområde -1...10 bar
PI1095 - Mätområde -1...4 bar
PI1096 - Mätområde -0.12...2.5 bar
PI1097 - Mätområde -0.05...1 bar
PI1098 - Mätområde -0.012...0.25 bar
PI1099 - Mätområde -1...1 bar

Trycktransmitter med processanslutning G 1 utvändig gänga:

PI1693 -Mätområde -1...25 bar
PI1694 - Mätområde -1...10 bar
PI1695 - Mätområde -1...4 bar
PI1696 - Mätområde -0.12...2.5 bar
PI1697 - Mätområde -0.05...1 bar
PI1698 - Mätområde -0.012...0.25 bar
PI1699 - Mätområde -1...1 bar

Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 247 kB, eng.).