Optimerad trycktransmitter med förbättrad noggrannhet.
 
 

 
Kompakt och robust nyutgåva av den utprovade PA-serien.
  • 0.5 % totalnoggrannhet.
  • Utföranden med 4...20 mA eller 0...10 V analogutgång.
  • Keramisk-kapacitiv mätning innebär långtidsstabilitet och överlastskydd.
  • Utsökt pris/prestanda-förhållande.
En ny generation av serien PA
Det nya utförandet och den förbättrade teknologin för denna utprovade familj trycktransmittrar kännetecknas av en högre totalnoggrannhet på 0.5 % och ett mer kompakt hölje. Den utprovade trycksensorprincipen, där man använder en keramisk-kapacitiv mätcell, garanterar pålitliga och långtidsstabila analoga värden i både mobila och stationära hydraulapplikationer. Den förbättrade utformningen av höljet gör fler applikationslösningar möjliga. Enheterna kan lättare installeras i applikationer där utrymmet är begränsat. Den nya utgåvan fullbordas genom ett attraktivt pris, kompletterat med ett extravärde i form av förbättrade driftstider i anläggningen.

Långtidsstabilitet
Den maximala robustheten och den långa livslängden garanterar pålitlig och problemfri funktion för trycktransmittrarna. Den keramisk-kapacitiva mätprincipen med ett speciellt stöd för mätcellen, gör trycktransmittrarna immuna mot överlastdrift och höga tryckpeakar.

M12-kontakt · Utgång 4...20 mA :

PA3060 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...600 bar
PA3020 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...400 bar
PA3021 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...250 bar
PA3022 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...100 bar
PA3023 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...25 bar
PA3024 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...10 bar
PA3026 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...2.5 bar
PA3027 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...1 bar
PA3029 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck -1...0 bar
PA3521 - G 1/4 utvändig, mätområde relativtryck 0...250 bar
PA3522 - G 1/4 utvändig, mätområde relativtryck 0...100 bar
PA3524 - G 1/4 utvändig, mätområde relativtryck 0...10 bar

M12-kontakt · Utgång 0...10 V :

PA9020 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...400 bar
PA9021 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...250 bar
PA9022 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...100 bar
PA9023 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...25 bar
PA9024 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...10 bar
PA9026 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...2.5 bar
PA9027 - G 1/4 invändig, mätområde relativtryck 0...1 bar

Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 258 kB, eng.).