Tryckgivare med diagnostikfunktion för pumpar.
 
 

 
Pumpövervakning och detektering av tryck – en givare för 2 funktioner!
  • Stördiagnos för insugningsområdet (t.ex. kavitation).
  • Utfällda vätskor och luft i pumpen upptäcks.
  • Oberoende övervakning av systemtryck med en andra binär utgång.
  • Som alternativ: pumpövervakning via analogutgång.
  • Hygieniskt utförande för att undvika avlagringar och för bättre rengöring.

 Virtuell produktpresentation (flashanimering)
 Fil med inbyggd flashspelare – EXE-fil, 1546 kB


Flashanimation pim094

Pumpdiagnosgivarens fördelar
Givaren för pumpdiagnos möjliggör diagnos oberoende av pumptyp, pumpkaraktäristik och varvtalsområde. Pumpens karaktäristik övervakas kontinuerligt. Viktiga ändringar detekteras och leder till ett automatiskt larmmeddelande, då man når kritiska tillstånd som kan skada pumpen eller systemet. Pumpens tillstånd kan snabbt detekteras och visas på en trenddisplay. Dessutom visas systemtrycket periodiskt. Pumpgivaren kan installeras enkelt och utan specialistkunskaper. Pumpens karaktäristik kan enkelt läras in.

Kompakt utförande
Den kompakta tryckgivaren PIM övervakar det statiska systemtrycketoch den dynamiska tryckpulseringen i mediet. Detta kräver ingen extern utvärdering eller ytterligare installation.

Färre stillestånd i fabriken
Den tillståndsorienterade övervakningen av systemet "runtom pumpen" leder till längre underhållsintervall. Antal stillestånd kan planeras och minimeras.

Inte bara pumpen övervakas
Störningar runt pumpen (t.ex. luft i mediet, tilltäppta filter, avlagringar i rör, ofullständigt öppnade ventiler et.c.) är skadliga för hela systemet och dess aggregat. Dessa ofta progressiva processer upptäcks och därigenom skyddas hela systemet.

Övervakning av systemtrycket
Givarens andra utgång övervakar systemtrycket helt oberoende av diagnosfunktionen. Den kan konfigureras som en binär utgång med hysteres- eller fönsterfunktion eller som en skalbar analog utgång. Tack vare den kapacitiva mätcellens höga överlasttålighet är tryckgivaren speciellt lämplig för avstängning då övertryck uppkommer.

Inbyggd hygienisk anslutning
Den integrerade ASEPTOFLEX-adaptergängan (PIM093, PIM094) möjliggör anslutning till alla vanliga processadaptrar. Som alternativ finns ett utförande med G1-gänga (PIM693, PIM694). Om svetsadaptern används, kan trycket detekteras utan O-ring på ett ur kemisk synvinkel extremt säkert sätt. För båda utförandena är mätcellen helt inbyggd. Därför är PIM lämpad för hygienapplikationer. Dessutom medger temperaturfrånkopplingen rengöring (CIP) och sterilisering (SIP) då givaren är monterad.

Parameterinställning
FDT-programmeringsmjukvaran (best.nr. ZZ0050) möjliggör visning av mätvärden och anpassning av parametrarna. Bland annat är det möjligt att skala analogutgången, ställa in gränsvärden och parametrera de kritiska värdena för diagnos.

Kombinerad tryckgivare för pumpdiagnostik och tryckövervakning:

PIM093 - ASEPTOFLEX-gänga, 25 bar
PIM094 - ASEPTOFLEX-gänga, 10 bar
PIM693 - utvändig G1 processanslutning, 25 bar
PIM694 - utvändig G1 processanslutning, 10 bar

Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 240 kB, eng.).