Felsäker beröringsfri induktiv givare.
 
 

 
Direktdetektering mot metall löser nya applikationer.
  • Lämpad för operatörs- och maskinsäkerhet.
  • Pålitlig funktion utan speciell kodad flagga.
  • För anslutning till säkerhets-PLC, bussystem och reläer.
  • Certifierad enligt EN 954-1, kategori 4 PDF-M enligt EN 60947-5-3.
  • Certifierad enligt IEC 62061, SILcl 3 motsvarar IEC 61508 SIL3.

Självövervakande utförande utan kodad magnet eller kodad flagga.
2 x binär utgång PNP (brytande funktion)

Fönsterteknologin som används övervakar position och uppehållstid i den aktiva zonen. Därigenom krävs inte en särskild flagga, t.ex. en magnet eller ett kodat objekt. Om den detekterade metallen avlägsnas ur den aktiva zonen öppnar utgångarna. Den felsäkra givaren kan anslutas till godkända tvåkanals utvärderingsenheter utan korskopplingsövervakning, som är lämpliga för beröringsfria vakter med PNP-koppling. I händelse av fel, t.ex. kortslutning av kablarna, försätts givaren i det fördefinierade säkra läget.

 GM701S - Aktiv zon 10...15 mm nf (inbyggbar i metall på en sida)

Ytterligare information: bulletin (PDF-fil, 241kB, eng.).




Virtuell produktpresentationFil med inbyggd flashspelare (EXE-fil, 498kB, eng.)


Flashanimation gm504s