AirBoxar: AS-i pneumatik med snabbmonteringsteknik.
 
 

 
Säker montering, hög kapslingsklass och nya ventilfunktioner.
  • Slidventiler utan överlappning.
  • Tålig för tryckpeakar på upp till 12 bar.
  • 3 valfria riktningar för AS-i kabeln.
  • Utökat adressläge.

Inledning
Efter succén med lanseringen av de nya ClassicLine-modulerna för fältapplikationer, introducerar vi nu AirBoxarna med ett flertal nya egenskaper. AirBoxarna är nu enklare att använda med sin nya monteringsteknik, extra ventilfunktioner och många andra nya egenskaper.


Speciella egenskaper
  • Slidventiler utan överlappning
  • 2 x 3/2-vägsventiler, 1 x 5/2-vägsventil (monostabil/bistabil)
  • 1 x 5/3-vägsventil med blockerat mittläge
  • snabb montering av över- och underdelar
  • AS-i-flatkabeln kan monteras i 3 olika riktningar
  • utökat adressområde

Fördelar
Nya ventilfunktioner, slidventilsteknologi och en ökad tålighet mot tryckpeakar är de nya huvudegenskaperna för AirBoxarna. Den enkla monteringen av AirBoxarna på AS-i-flatkabeln med vår nya snabbmonteringsteknik garanterar användaren maximal säkerhet. Den extra LED:n för felindikering liksom alla LED:s för visning av PLC-utgångarnas logiska tillstånd utgör standard för alla AirBox-utföranden. AirBoxarna kan enkelt adresseras innan montering med hjälp av det implementerade adresseringsinterfacet utan att någon spänning behövs.


Ventilfunktioner för AirBoxarna

AC5227 - 2 x 3/2-vägs, 2DI, kompatibel, AS-iAC5228 - 2 x 3/2-vägs, 4DI-Y, A/B-slav, AS-iAC5243 - 2 x 3/2-vägs, 4DI-Y, A/B-slav, AUXAC5246 - 1 x 5/2-vägs monostabil, 4DI-Y, A/B-slav, AS-iAC5249 - 1 x 5/2-vägs monostabil, 4DI-Y, A/B-slav, AUXAC5251 - 1 x 5/2-vägs bistabil, 4DI-Y, A/B-slav, AS-iAC5253 - 1 x 5/2-vägs bistabil, 4DI-Y, A/B-slav, AUXAC5270 - 1 x 5/3-vägs blockerad, 4DI-Y, A/B-slav, AS-iAC5271 - 1 x 5/3-vägs blockerad, 4DI-Y, A/B-slav, AUX

Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 255 kB, eng.).