Mikrovågsgivaren– allt handlar om eko!
 
 

 
Innovativ mätprincip, även för kompakta tankar.

  • 2 eller 4 programmerbara binära utgångar med hysteres- och fönsterfunktion.
  • Enkelt handhavande via användarmenyn.
  • Direkt visning av aktuell nivå på LED-displayen.
  • Sondlängder upp till 160 cm.
  • Om nödvändigt, kan sensorsonden kapas till önskad längd av användaren.

Användning
Nivågivarna typ LR fungerar enligt principen för 'guided wave radar' och lämpar sig för kontinuerlig nivåövervakning av vattenbaserade media såsom kylmedel och rengöringsvätskor.

Montering
Givaren monteras direkt i tanken med hjälp av en processanslutning eller en monteringsfläns. Om så önskas, kan användaren enkelt korta sensorsonden och anpassa den till tanken.

Inställning
Inställning av parametrar liksom programmering av kopplingspunkter, samt visning av aktuell nivå, görs via en 4-siffrig alfanumerisk display.

LR3000 - M12-kontakt, processanslutning G 3/4, utgångsfunktion 1 x slutande/brytande programmerbar, 1 x analog 4...20 mA / 0...10 V, 4-ledare DC PNP
LR3300 - M12-kontakt, processanslutning NPT 3/4", utgångsfunktion 1 x slutande/brytande programmerbar, 1 x analog 4...20 mA / 0...10 V, 4-ledare DC PNP
LR7000 - M12-kontakt, processanslutning G 3/4, utgångsfunktion 2 x slutande/brytande programmerbar, 4-ledare DC PNP
LR7300 - M12-kontakt, processanslutning NPT 3/4", utgångsfunktion 2 x slutande/brytande programmerbar, 4-ledare DC PNP
LR8000 - M12-kontakt, processanslutning G 3/4, utgångsfunktion 4 x slutande/brytande programmerbar, 8-ledare DC PNP
LR8300 - M12-kontakt, processanslutning NPT 3/4", utgångsfunktion 4 x slutande/brytande programmerbar, 8-ledare DC PNP

Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil 278 kB, eng.).

 Virtuell produktpresentation (flashanimering)
 Fil med inbyggd flashspelare – EXE-fil 1003 kB



Flash animation lr7022
Anmärkning:
Försäkra dig om att aktuell flash-plugin (version 8 eller högre) finns installerad på din webläsare. Om inte, kan denna plugin laddas ned utan kostnad från Macromedia. Intresserade personer, som inte vill installera plugin, kan ladda ned en direkt exekverbar fil (EXE-fil) med integrerad flash-player från oss.

Manövrering utförs vanligtvis med musen. Avsluta animeringen genom att stänga det separata fönstret.