|  |
| |
|
|
|
|
|
controller E med PLC, Profibus DP och Ethernetinterface. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
DP-gateway med PLC- och CAA-interface.
- Profibus DP-slav med access till alla AS-i-data och kommandon.
- CoDeSys-programmerbar PLC enligt IEC61131-3.
- Programmering, installation och diagnos via Ethernet-nätverket.
- Modbus/TCP-anslutning och WEB-server.
Inledning Inom automationsvärlden utgör Controller E familjenamnet på AS-i-mastrar med kraftfulla integrerade PLC. Som ytterligare interface innehåller den Profibus gateway som beskrivs här, ett Ethernetinterface med CoDeSys Automation Alliance-protokollet. Detta medger programmering av alla anslutna controller E-enheter via en TCP/IP-anslutning från valfri plats. Enheterna möjliggör diagnos via den inbyggda WEB-servern och samtidigt periodiskt utbyte av data via Profibus.
CoDeSys-programmerings- och visualiseringsverktyg Alla controller E-enheter från ifm kan programmeras med programspråk enligt IEC61131-3 med hjälp av mjukvaran. AS-i-systemen till alla anslutna controller E-enheter kan konfigureras centralt.
Fördelar:
• Safety at Work-diagnos Det inbyggda diagnosverktyget möjliggör upptäckt av anslutna säkerhetsslavar och läsning av ytterligare information. Detta underlättar avsevärt hittandet av triggande säkerhetselement. • Lokal diagnos Klart synliga status LED:s visar viktiga funktionstillstånd för AS-i och Ethernet. De kan ses på långt avstånd och visar korrekt funktion (grönt) eller särskilt utvalda funktionstillstånd, t.ex. projekteringsläge (gult) och fel såsom saknade slavar (rött). Textdisplayen lämnar detaljerad information som visar felets position och ett tydligt felnummer, vilket underlättar vid service. • AS-i enligt specifikation 3,0 Som M4-mastrar stödjer enheterna det automatiska datautbytet med alla slavar enligt AS-i specifikation 3,0. • PLC-funktion / -programmering enligt IEC 61131-3 Programmeringsmiljön CoDeSys innehåller programmeringsspråken FBD, IL, LD, SFC och ST. Recepthantering, dataloggning och visualisering utgör komponenter i mjukvaran liksom den behändiga konfigureringen av AS-i-mastern. En fullständig I/O-kontroll är möjlig via ett grafiskt användarinterface. • Fritt programmerbar display Den helgrafiska bakgrundsupplysta displayen kan programmeras fritt av användaren. Därigenom kan man visualisera anläggningsspecifika meddelanden, temperaturer, nivåer et.c.
Användning Familjen AS-i controller E kan användas i ett stort antal olika applikationer. Den är oumbärlig varhelst decentraliserade I/O, modulutförande och höga prestanda på en gateway är viktiga. Dessa moduler är etablerade inom materialhanterings- och transportbandsindustri, livsmedelsindustri samt för maskiner för speciella ändamål. Profibus DP används som fältbussprotokoll för datautbyte med PLC på högre nivåer. Samtidigt kan det brett använda Modbus/TCP-protokollet användas för visualisering och diagnos av anläggningen.
AC1355 - controller E (DP+ETN) med en AS-i masterAC1356 - controller E (DP+ETN) med två AS-i mastrarAC0340 - Programmeringsmjukvara IEC 61131-3 Tysk
Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 337 kB, eng.).
|
|
|
|