Induktiva givare helt i metall för robusta applikationer.
 
 

 
Motståndskraftig: extremt tålig mot mekaniskt slitage
  • Idealisk för applikationer inom metallbearbetning.
  • Icke-vidhäftande beläggning mot svetsslagg.
  • Tålig mot mekanisk påverkan på sensorytan.
  • Vibrations- och stöttålig.
  • Laserpräglad etikett: alltid läsbar.

Material
Höljet består av en gängad kropp och en sensoryta i ett enda stycke, tillverkat i rostfritt stål.

Användning i svetsapplikationer
Den icke-vidhäftande beläggningen gör att svetsslagg glider av givaren. Det höga temperaturområdet upp till 85 °C innebär att den kan klara kritiska applikationer.

Applikationstester
En serie tester visade att givarna klarar tuffa applikationer:
  • vibrationstest
  • stöttest
  • slagtest
  • test med stålborste
Applikationer
Metallbearbetning och svetsapplikationer

M12-kontakt · utgångsfunktion · 3-ledare DC PNP

IFR200 - M12-utförande · avkänningsavstånd 4 mm inbyggbar
IGR200 - M18-utförande · avkänningsavstånd 6 mm inbyggbar
IIR200 - M30-utförande · avkänningsavstånd 12 mm inbyggbar


Ytterligare information: bulletin (PDF-fil, 338 kB, eng.).