Induktiva givare helt i rostfritt stål för livsmedelsindustrin.
 
 

 
Motståndskraftig: extremt tålig mot kemisk påverkan och temperaturchocker
  • Livsmedelsklassat material i höljet.
  • Hög kapslingsklass IP 68 / IP 69K.
  • Brett temperaturområde: 0…100 °C.
  • Tålig mot högtryckstvätt och aggressiva rengöringsmedel.
  • Laserpräglad etikett: alltid läsbar.


Livsmedelstät in hygien- och våtområden
Givarna är avsedda för användning upp till 100 °C och klarar frekvent rengöring, temperaturchocker och har hög tålighet mot rengöringsmedel.

Material
Höljet består av en gängad kropp och en sensoryta i ett enda stycke, tillverkat i rostfritt stål.

Applikationstester
En serie tester visade att givarna är lämpade för applikationer inom livsmedelsindustrin:
• temperaturchocktest
• 1000-timmars långtidstest
• test med ångkokare

Applikationer
Hygien- och våtområden

M12-kontakt · utgångsfunktion · 3-ledare DC PNP

IFT240 - M12-utförande · avkänningsavstånd 3 mm inbyggbar
IGT247 - M18-utförande · avkänningsavstånd 5 mm inbyggbar
IIT228 - M18-utförande · avkänningsavstånd 10 mm inbyggbar


Ytterligare information: bulletin (PDF-fil, 289 kB, eng.).