|  |
| |
|
|
|
|
|
Optimala cylindergivare för kompaktcylindrar. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Prestationsstarka och lång livslängd, även för speciella cylindrar
- Exakt positionsdetektering tack vare en mycket liten hysteres på ≤ 1 mm.
- Kort överrörelse för exakt positionsdetektering.
- Säker detektering av svaga magnetfält.
- Praktiska: enkel isättning ovanifrån i spåret.
- En 25 mm kort givare för olika cylinderprofiler.
AMR-cell som finkänslig sensor I de nya cylindergivarna finns ett AMR-element integrerat. Elementet arbetar enligt den magnetoresistiva metoden. AMR-cellen reagerar extremt känsligt på magnetfält. Därför kan givarna användas överallt där man vill uppnå en exakt positionsdetektering och en liten hysteres (t.ex. för kompaktcylindrar). Robust utförande och bra fastsättning Givaren är omedelbart mekaniskt stabilt fastklämd i spåret tack vare dess självlåsande fastsättning. Fastsättningen på höljets ände erbjuder dessutom utmärkt kabeldragavlastning. Adaptrar för nästan alla cylinderprofiler Med det stora sortimentet av adaptertillbehör kan T-spår-givaren sättas fast på i stort sett alla rund-, dragstångs-, profilrörs- eller trapetsspårcylindrar. Applikationer För T-spår-cylindrar med användning inom industriell miljö, inom verktygstillverkningen och inom hygien- och våtområden (livsmedelsindustrin). Anslutningsledning 0,3 m PUR med M8-kontakt· utgångsfunktion NO MK5137 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare NPN MK5138 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 0,3 m PUR med M8-kontakt · utgångsfunktion NC MK5155 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 0,3 m PUR med M8-kontakt vridbar · utgångsfunktion NO MK5159 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 0,3 m PUR med M12-kontakt · utgångsfunktion NO MK5139 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 2 m PUR · utgångsfunktion NO MK5140 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 2 m PUR · utgångsfunktion NC MK5156 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 0,3 m PVC med M12-kontakt · utgångsfunktion NO · för hygien- och våtområden MK5157 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Anslutningsledning 2 m PVC · utgångsfunktion NO · för hygien- och våtområden MK5158 - utförande/mått 25 x 5 x 5,1 mm · 3-ledare PNP Ytterligare information hittar du i den aktuella bulletinen (PDF-fil 289 kB).
|
|
|
|