Prisbelönt PMD-teknologi nu även med laserskyddsklass 1.
 
 

 
Avståndsmätande givare med laserskyddsklass 1
  • Givare i robust metallhölje.
  • 2 binära utgångar, varav den ena konfigurerbar som analog.
  • Utmärkt pris / prestandaförhållande.
  • Skalbart mätområde.
  • Stort utbud av tillbehör, t.ex. monterings- och finjusteringsenheter.

PMD-teknologi
Tack vare PMD-teknologin (Photonic Mixer Device) är O1D155 en avståndsgivare med ett mätsystems kapacitet till priset av en standardgivare.

Enkel distansmätning
Med O1D155 kan avstånd mätas pålitligt även när laserstrålen inte träffar objektytan vinkelrätt. Om ytan inte är glansig, kan laserstrålens infallsvinkel vara upp till 45°.
Lasern som används motsvarar laserskyddsklass 1.

Omfattande utbud av tillbehör
Det omfattande sortimentet av tillbehör möjliggör en flexibel och tidsbesparande installation av givaren.

Applikationer
Avståndsmätning inom automatisering.

O1D155 - M12-kontakt · laserskyddsklass 1 · mätområde 0.3…6 m · DC PNP


Ytterligare information: Bulletin (PDF-fil, 238 kB, eng.).