|  |
| |
|
|
|
|
|
Genialt enkel: Den innovativa tryckgivaren PK. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Den nya serien PK: Kompakt, behändig och med god ekonomi. Den geniala lösningen Den kompakta tryckgivaren PK är den första elektroniska givaren med en kombination av mycket enkel inställning och hög långtidsstabilitet. Denna tryckgivare kännetecknas av ett högt motstånd mot tryckpeakar och utmärkt tålighet mot aggressiva media. Det enkla konceptet för handhavande Det enkla handhavandet är fascinerande: Inställningsringarna med en enhetsskala för optimal avläsning, möjliggör för användaren att ställa in kopplingspunkten och resetpunkten snabbt och exakt, även då trycket inte är applicerat. Tack vare möjligheten att mekaniskt låsa givaren, är obehörigt handhavande uteslutet. Två tydliga LEDs för kopplingsstatus och driftstatus ger användaren all den nödvändiga informationen.
Den mångfaldiga användningen Den robusta tryckgivaren kan användas in nästan alla industriella och mobila applikationer. Inte enbart hydrauliska och pneumatiska standardapplikationer är möjliga, utan även gastryck upp till 400bar och applikationer inom luftkonditionering och kylteknik. Den rostfria mätcellens robusta konstruktion garanterar hög långtidsstabilitet och slitagefri användning i miljontals tryckprocesser.
PK6524 - Mätområde 0...10 bar, täthetsklass IP67, processanslutning G1/4 A
PK6522 - Mätområde 0...100 bar, täthetsklass IP67, processanslutning G1/4 A
PK6520 - Mätområde 0...400 bar, täthetsklass IP67, processanslutning G1/4 A
|
|
|
|