Innovativ 2D-givare efector dualis – Det nya utförandet för montagekontroll.
 
 

 
Kontur- och lägesövervakning. Kostnadseffektivt och kompakt.

Menybaserad parameterinställning
Den lika professionella som enkla menyhanteringen tillåter användaren att ställa in 2D-givaren för applikationen genom enbart ett fåtal arbetssteg. För att kartlägga delar, kanter eller lägen, för att fastställa positioner, riktningar eller sorteringar: på några få sekunder är systemet konfigurerat och klart att använda. Ett flertal inställningsvärden sätts automatiskt. Då det önskas, kan användaren prioritera individuella inställningar.

Den nya dimensionen inom sensorteknik.
Med en storlek om endast 42 x 42 x 43 mm skapar denna extremt kompakta 2D-givare en ny måttstock. Nu kan även applikationer lösas, där ett begränsat utrymme varit det stora problemet. Den industrianpassade montage- och anslutningstekniken medger dessutom en enkel och tidsbesparande processanslutning.

Applikationer med genomlysning
För applikationer med genomlysning ställer vi superplana belysningselement till förfogande, som komplement till systemen. Dessa belysningselement kan användas i två olika lägen: ”normal ljuseffekt” och ”hög ljuseffekt”, där 4-5 gånger högre ljuseffekt genereras. Därigenom reducerar ni belysningstiden med 75-80 %.

För ljuskällor 880 [nm]
 O2D200 - Konturgivare, infrarött ljus, max. storlek på läsfältet 80 x 104 mm
 O2D202 - Konturgivare, infrarött ljus, max. storlek på läsfältet 116 x 150 mm
 O2D204 - Konturgivare, infrarött ljus, max. storlek på läsfältet 174 x 224 mm
 O2D901 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 25 x 25 mm
 O2D903 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 50 x 50 mm
 O2D905 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 100 x 100 mm

För ljuskällor 660 [nm]
 O2D201 - Konturgivare, rött ljus, max. storlek på läsfältet 80 x 104 mm
 O2D203 - Konturgivare, rött ljus, max. storlek på läsfältet 116 x 150 mm
 O2D205 - Konturgivare, rött ljus, max. storlek på läsfältet 174 x 224 mm
 O2D900 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 25 x 25 mm
 O2D902 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 50 x 50 mm
 O2D904 - Belysningspanel, infrarött ljus, max. belysningsområde 100 x 100 mm

Tillbehör
 E2D100 - USB-adapterkabel
 E2D101 - Montageset
 E2D102 - Mjukvara för efector dualis