ClassicLine: Nya AS-i moduler med snabbmonteringsteknik.
 
 

 
Enkel montering och hög kapslingsklass

  • Digitala ingångar och utgångar.
  • Montering utan verktyg.
  • Enkel adressering.
  • 3 valfria riktningar för AS-i kabeln.

Inledning
Den nya ClassicLine-modulen för fältapplikationer är nu enklare att använda med sin nya monteringsteknik.
Denna teknik garanterar en snabb, verktygsfri och samtidigt mycket säker montering.

Speciella egenskaper
  • snabb montering av över- och underdel
  • mycket säker montering
  • AS-i kabeln kan monteras i 3 olika riktningar
  • hög kapslingsklass
  • kraftfulla LED för status och diagnostik

Fördelar
AS-i kabeln kan monteras från tre olika håll. Den övre och undre delen behöver inte monteras
med fyra skruvar utan endast med en låsarm. En snabb och mycket säker montering är garanterad.
Alla indikeringar finns på frontdelen. Tack vare det tydliga ljuset är det enkelt att se alla LED. Dessa visar signalstatus, anslutningsspänning och eventuella fel.

Ytterligare diagnos
FAULT LED på modulen möjliggör exakt fel lokalisering för användaren. En röd blinkande LED indikerar periferifel, som tyder på kortslutning på sensormatning eller överlast av utgång. Fast lysande röd LED indikerar kommunikationsfel. Utöver LED ovan har de digitala utgångsmodulerna en LED-display som indikerar den logiska statusen hos PLC utgångarna.

Installation
Modulerna kan adresseras antingen utan spänning före montering eller efter montering via den inbyggda
adresseringskontakten. Enbart adresseringsenhet AC1144 samt adresseringskabel E70213 behövs.

AC5200 - ClassicLine splitterbox (passiv), kontakter M12 x 1, AS-i och extern spänning för anslutning av intelligenta AS-i-givare och aktorer
AC5208 - ClassicLine-modul, kontakter M12 x 1, adresseringskontakt, digitala utgångar
AC5209 - ClassicLine-modul, kontakter M12 x 1, adresseringskontakt, digitala in- / utgångar
AC5210 - ClassicLine-modul, kontakter M12 x 1, version 2.11 och 3.0 med utökat adresseringsläge, adresseringskontakt, digitala ingångar
AC5214 - ClassicLine-modul, kontakter M12 x 1, version 2.11 och 3.0 med utökat adresseringsläge, adresseringskontakt, digitala in- / utgångar
AC5215 - ClassicLine-modul, kontakter M12 x 1, version 2.11 och 3.0 med utökat adresseringsläge, adresseringskontakt, digitala ingångar

Ytterligare information: bulletin (PDF-fil 633 kB, eng.).

 Virtuell produktpresentation (flashanimering)
 Fil med inbyggd flashspelare – EXE-fil 826 Kbytes



Flashanimation ac5208
Anmärkning:
Försäkra dig om att aktuell flash-plugin (version 5 eller högre) finns installerad på din webläsare. Om inte, kan denna plugin laddas ned utan kostnad från Macromedia.Intresserade personer, som inte vill installera plugin, kan ladda ned en direkt exekverbar fil (EXE-fil) med integrerad flash-player från oss.

Manövrering utförs vanligtvis med musen. Avsluta animeringen genom att stänga det separata fönstret.