|  |
| |
|
|
|
|
|
RFID oznake za montažne in transporne naprave. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
ID oznaka pri temperaturah do 130 °C.
Razmaki pisanja / čitanja do 20 mm.
- Montaža ID oznak direktno v kovino.
- Optimirano za temperaturna območja do 130 °C.
- Enostavna, univerzalna montaža.
- Zaščita IP 67.
ID oznake za RF identifikacijski sistem DTS125 Robustne, brezbaterijske ID oznake so posebno primerni za uporabo v območjih z visoko temperaturo, kot so postrojenja za lakiranje in peči. ID oznake so specificirane za maksimalno temperaturo do 130 °C in zaščito IP 67. Kodiranje nosilcev obdelovancev poteka preko pisalnega / čitalnega razmaka do 20 mm. ID oznaka tipa M18 x 1 se lahko privije direktno v kovinske nosilce obdelovancev kot so gonila ali bloki motorjev. Drage mehanične pritrditve odpadajo.
Funkcija ID oznake so nosilci informacij identifikacijskega sistema RF. Sestavljeno so iz robustnega plastičnega ohišja, ki se lahko montira, z integriranim transponderjem. Transponder je sestavljen iz mikročipa s pomnilnikom, ki ima možnost ponovljenega vpisa do 100.000 krat, in antenske tuljavice. ID oznake se pritrdijo na objekte kodiranja ter tako predstavljajo logično povezavo med kodom in pripadajočim objektom, na primer nosilcem obdelovanca.
ID oznake
E80301 - ID oznaka M5 x 16,5 mm, vijačna montaža E80302 - ID oznaka v montažnem ohišju za nosilce obdelovancev E80311 – ID oznaka M18 x 1 mm, vijačna montaža E80312 - ID oznaka okrogel, premer 12 x 2,15 mm E80317 - ID oznaka okrogel, premer 20 x 2,15 mm E80318 - ID oznaka okrogel, premer 30 x 2,15 mm E80319 - ID oznaka okrogel, premer 50 x 2,2 mm E80320 – ID oznaka ISO-CARD
Bralne / pisalne glave
DTA100 - Bralne / pisalne glave, AS-i S-7.4 DTA101 - Bralna glava, AS-i S-7.3 DTA300 - Bralna / pisalna glava, AS-i S-7.4
Nadaljnje informacije lahko najdete v aktualnem poročilu (PDF datoteka 242 kB).
|
|
|
|