Laserski senzorji M18 za največjo natančnost pri malih objektih.
 
 

 
Visoko natančna detekcija pozicije v montažni in upravljalni tehniki.
  • Zagotovljena detekcija tudi najmanjših objektov premera od 0,5 mm.
  • Kakovost in natančnost za nepremagljivo ceno.
  • Vidna laserska svetlobna pika za enostavno usmerjanje senzorja.
  • Postopek teach varčuje čas in stroške ob zagonu.
  • Natančna supresija ozadja za varno funkcijo.

Visoko natančni laserski senzorji
Zahvaljujoč laserski tehnologiji so lahko zajeti tudi najmanjši objekti. Nastavljanje senzorjev je ob tem zelo prilagojeno uporabniku: Vidna laserska pika in novi postopek teach omogočajo optimalno nastavljanje senzorjev v najkrajšem času. Z novimi laserskimi senzorji tipa OG odločitev za lasersko napravo ni več vprašanje cene.

Variante
Ta tip zajema učinkovite enosmerne sisteme, reflektorske svetlobne zapore s polarizacijskim filtrom in reflektorskim tipalom s supresijo ozadja za zahtevne aplikacije, ki so pogoste v motažni in upravljalni tehniki. Z tipkami teach je nastavljanje preklopa temno / svetlo zelo enostavno. Vsi senzorji imajo robustno ohišje iz legiranega jekla.

Vtični priključek M12/3-žilni DC PNP

OGH700 - Reflektorska tipala s supresijo ozadja, doseg tipanja 20...200 mm
OGP700 - Reflektorska svetlobna zapora s polarizacijskim filtrom, doseg 30…15000 mm
OGP701 - Reflektorska svetlobna zapora s polarizacijskim filtrom 30…2000 mm
OGS700 – Enosmerni oddajnik, doseg 0…60000 mm
OGS701 – Enosmerni oddajnik, doseg 0…2000 mm
OGE700 – Enosmerni sprejemnik, doseg 0…60000 mm
OGE701 – Enosmerni sprejemnik, doseg 0…2000 mm


Nadaljnje informacije lahko najdete v aktualnem poročilu (PDF datoteka 378 kB).