Kompaktni temperaturni senzor z dobrim vklopnim časom.
 
 

 
4...20 mA izhod ali vmesnik AS-i profil S-7.3!
  • Temperaturno področje vrednotenja 0…140 °C, oz. -10...150 °C.
  • Odlični vklopni čas T05 = 1 s; T09 = 3 s.
  • Visoka mehanična stabilnost.
  • Integrirani G 1/4 procesni priključek.
  • Zaščita IP 69 K.

Univerzalni temperaturni senzor
Temperaturni senzorji tipa TA so univerzalni prenosniki, izbirno z integriranim AS-i slaveom (TAA131) ali s 4…20 mA izhodom (TA3130). Po prenosniku AS-i poteka prenos po analognem protokolu 7.3., ki je standardizirano implementiran v vse masterje po AS-i specifikacijah 2.1. Po priklopu temperaturnega senzorja na vmesnik AS-i prepozna AS-i master avtomatično senzor ter začne s prenosom podatkov.

Analogna naprava (TA3130) daje temperaturno proporcionalen signal 4…20 mA.

Z uporabo senzorskih elementov Pt razreda natančnosti A se doseže visoka natančnost. Zanesljiva ifm tehnologija s folijo poleg tega vodi do odličnega odzivnega časa.

TA3130 – Kompaktni temperaturni senzor, temperaturno področje 0...140°CTAA131 - Kompaktni temperaturni senzor, temperaturno področje 0...150°C

Nadaljnje informacije lahko najdete v aktualnem poročilu (PDF datoteka 378 kB).