Odcep ploskega kabla AS-i v robustni izvedbi iz legiranega jekla.
 
 

 
Odcep za ekstermne zahteve čiščenja.
  • Uporaba v vlažnih območjih: Pivovarstvo, mlekarstvo, kemijska in procesna tehnika.
  • ECOLAB testirano in potrjeno ohišje iz legiranega jekla.
  • Odcep iz legiranega jekla za priključek inteligentnih AS-i udeležencev.
  • Hitra in enostavna montaža.
  • Zaščita IP 68/ IP 69 K.

Uvod
Priključitev inteligentnih AS-i udeležencev pogosto ne uspeva, ko jih je treba na ploskem kablu priključiti na odcep, ki je namenjen za uporabo v živilski industriji. To je možno z robustnim odcepom iz legiranega jekla z visoko zaščito ter zelo učinkovito in uporabniku prijazno montažo.

Posebne lastnosti:
  • ECOLAB potrjen in testiran odcep iz legiranega jekla
  • Robusten z visoko zaščito IP 68 in IP 69 K
  • Živilom ustrezno ohišje V4A
  • Hitra in enostavna montaža
  • Priključek M12 je paralelen ploskem kablu

E70454 – Pasivni odcep M12 iz legiranega jekla.

Nadaljnje informacije lahko najdete v aktualnem poročilu (PDF datoteka 605 kB).