Analog sensörler, tam doğru çıkışlı .
 
 

 
26mm ye kadar ölçme aralığı.
  • Yaygın olarak kullanılan gövdeler: M12, M18, M30 ve dikdörtgen gövdeli, gömülebilir veya gömülemez montaj.
  • Önemsenmeyecek kadar küçük lineerlik hatası.
  • Geniş sıcaklık aralığı: -25...80 °C.
  • Son derece yüksek tekrarlanabilirlik.

En iyi bütünleşme
Yeni indüktif analog sensörler 26mm ye kadar olan aralıkları dokunma ve aşınma olmadan ölçmek için kullanılabilir. Standart 4...20 mA veya 0...10 V. sinyaller ile işlem izlenir ve kontrol edilir.

Çok iyi tekrarlanabilirlik
Yenilikçi teknik çözümler sayesinde analog sensörler yüksek tekrarlanabilirliğe ulaştı. Üstelik, mükemmel ölçme devresi lineerlik hatasının önemsenmeyecek kadar çok küçük olmasını garanti altına alır.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Olağanüstü genişlikteki -25...80 °C sıcaklık aralığı, sensörün kritik uygulamalara karşı koymasını olanaklı kılar.

IF6028 – İndüktif sensör, M12 tip, gömülebilir montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
IF6030 – İndüktif sensör, M12 tip, gömülebilir montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
IG6086 – İndüktif sensör, M18 tip, gömülebilir montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
IG6083 – İndüktif sensör, M18 tip, gömülemez montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
II5916 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülebilir montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
II5913 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülemez montaj, analogue current signal 4...20 mA
IM5139 – İndüktif sensör, Bauform 40 x 40 mm, gömülebilir montaj, analog akım sinyali 4...20 mA
IM5141 – İndüktif sensör, Bauform 40 x 40 mm, gömülemez montaj, analog akım sinyali 4...20 mA

IF6029 – İndüktif sensör, M12 tip, gömülebilir montaj, analogue voltage signal 0...10 V
IF6031 – İndüktif sensör, M12 tip, non flush mountable, analog gerilim sinyali 0...10 V
IG6087 – Inductive sensor, M18 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V
IG6084 – Inductive sensor, M18 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V
II5917 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V
II5914 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V
IM5140 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V
IM5142 – İndüktif sensör, M30 tip, gömülebilir montaj, analog gerilim sinyali 0...10 V

Daha fazla bilgi için: Bülten (PDF-file 337kB).