Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler.
 
 

 
Taşıma hatlarında kullanım için indüktif sensörler.
  •  Herhangi bir montaj konumunda çok net görülebilen köşe LED ler.
  • 40 mm ye kadar çok uzun algılama mesafesi.
  • Bütünleştirilmiş montaj parçası.
  • 5 pozisiyonda serbestçe seçilebilen algılama yüzeyi.
  • 3-telli ve 4-telli çeşitler.

Uygulamalar
Yeni dikdörtgen tip IMC (40 x 40 mm) indüktifler taşıma hatlarında kullanım amacı ile geliştirildi. Şimdi, kaynak uygulamarında da kullanım için elektromanyatik alan bağışıklılığına ve teflon kaplamalı gövdeye sahip çeşiyleride mevcut.

Çeşitler
IMC serisinin 3-tel veya 4-tel teknolojili çok sayıda farklı çeşidi mevcut, düzeltme katsayısı 1 olanlar veya kaynak alanları için özel sensörler.

Kurulum
Vidaları çözmek suretiyle ayarlanır, algılama yüzeyi 5 farklı konumda döndürülebilir ve uygulamalarınızda en iyi uyumu sağlar. Çok net bir şekilde görülebilen köşe LED ler, ters montaj durumunda dahi anahtarlama durumu ve çelışma durumunun rahatça görülebilmesini sağlar.

IM5115 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 20 mm gömülebilir montajIM5116 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 35 mm gömülebilir montajIM5117 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 40 mm gömülebilir montaj

IM5119 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 20 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 3-telliIM5120 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 35 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 3-telli

IM5124 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 20 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telli, PTFE-kaplamalı gövdeIM5125 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 35 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telli, PTFE-kaplamalı gövdeIM5126 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 40 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telli, PTFE-kaplamalı gövdeIM5132 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 20 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telliIM5133 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 35 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telliIM5135 – İndüktif sensör, 40 x 40 mm dikdörtgen, algılama mesafesi 40 mm gömülebilir montaj, K=1, elektromanyetik alan bağışıklılığı, 4-telli

Daha fazla bilgi için: Bülten