Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler.
 
 

 
Mekanik yıpranmaya karşı aşırı dayanıklı
  • Metal işleme uygulamaları için ideal.
  • Kaynak kıvılcımlarının yapışmasına karşı özel katman.
  • Algılama yüzeyi üzerinde meydana gelebilecek darbelere karşı mekanik dayanıklılık.
  • Titreşim ve şoklara karşı dayanıklı.
  • Lazerle yazılmış etiket: sürekli okunabilir.


Malzemeler
Tek parçalı gövdelerde hem yivli kısım hem de algılama yüzeyi paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Kaynak yapılan bölgelerde kullanım
Yapışmaları engelleyen katman, sensöre gelen kaynak kıvılcımlarının parçalanmasına neden olur. 85 °C'ye varan yüksek sıcaklık aralığı, kritik uygulamaların da yapılmasını mümkün kılar.

Uygulama ortamına yakın testler
Yapılan bir dizi test sensörün dayanıklı kullanım için uygun olduğunu gösterdi:
  • Titreşim testi
  • Şok testi
  • Darbe testi
  • Fırçalama testi


Uygulamalar
Metal işleme ve kaynak sistemlerinde

M12-Konektör · Çıkış işlevi · 3-İletken DC PNP

IFR200 - Gövde M12 · Algılama mesafesi 4 mm gömülebilir
IGR200 - Gövde M18 · Algılama mesafesi 6 mm gömülebilir
IIR200 - Gövde M30 · Algılama mesafesi 12 mm gömülebilir



Daha fazla bilgiyi güncel bülten 'den edinebilirsiniz (PDF-Dosyası 352 kB).