|  |
| |
|
|
|
|
|
Kısa stroklu silindirler için optimum silindir sensörleri. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Özel silindirler için de güçlü performans ve uzun ömür
- Çok küçük histerizis ≤ 1 mm değeri sayesinde, hassas pozisyon tespiti.
- Tam noktasına kadar doğru pozisyon tespiti için kısa geçiş mesafesi.
- Ağır manyetik alanların güvenli algılanması.
- Pratik: Basit bir şekilde, yukarıdan kanalın için yerleştirilebilir.
- Fraklı silindir profilleri için 25 mm'lik kısa bir sensör.
Hassas algılayıcı olarak AMR hücresi Yeni silindir sensörlerine bir AMR elemanı takılmıştır. Bu eleman, manyetik direnç yöntemine göre çalışır. AMR hücresi, manyetik alanlarda çok hassas tepki gösterir. Böylelikle bu sensörler, çok hassas konum tespitinin önemli olduğu ve histerizis olmadığı her yerde kullanılabilir (örn. kısa strok silindirleri). Sağlam ürün ve iyi sabitleme Sensör, kendi kendini sıkıştırıp sabitleme özelliği sayesinde, derhal mekanik şekilde kanal içine sıkıştırılıp sabitlenir. Gövdenin sonundaki sabitleme olanağı ayrıca, kablonun çekilmesi durumu için mükemmel bir kablo gerginliği giderme donanımı görevi görür. Neredeyse her silindir profili için adaptörler Seçmeli adaptör aksesuarları içeren geniş kapsamlı ürün yelpazesi ile, T-kanal sensörü yaklaşık her yuvarlak çubuklu, bağlantı çubuklu, profil borulu veya trapez kanallı silindire takılabilmektedir. Uygulamalar Endüstri ortamında, alet imalatında, hijyenik ve ıslak alanlarda (gıda endüstrisi) kullanılan T-kanal silindirler için. Bağlantı kablosu 0,3 m PUR, M8 soket bağlantılı · Çıkış fonksiyonu NO MK5137 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo NPN MK5138 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 0,3 m PUR, M8 soket bağlantılı · Çıkış fonksiyonu NC MK5155 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 0,3 m PUR, çevrilebilen M8 soket bağlantılı · Çıkış fonksiyonu NO MK5159 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 0,3 m PUR, M12 soket bağlantılı · Çıkış fonksiyonu NO MK5139 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 2 m PUR · Çıkış fonksiyonu NO MK5140 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 2 m PUR · Çıkış fonksiyonu NC MK5156 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 0,3 m PVC, M12 soket bağlantılı · Çıkış fonksiyonu NO · Hijyenik ve ıslak alanlar için MK5157 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Bağlantı kablosu 2 m PVC · Çıkış fonksiyonu NO · Hijyenik ve ıslak alanlar için MK5158 - Gövde şekli / Ebatlar 25 x 5 x 5,1 mm · 3 kablo PNP Daha fazla bilgi için bakınız Güncel bülten (PDF dosyası 289 kB).
|
|
|
|