Akılcı kapasitif sensörler.
 
 

 
Duvar/kaplama içerisinde bulunan iletken sıvıların denetlenmesi
  • Bir düğmeye basılarak uygulama içerisinde eşdeğerlik kolaylıkla sağlanır.
  • PNP ya da NPN çıkış yükleri otomatik olarak tespit edilir.
  • Kapatıcı ve açıcı işlevi isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
  • Kumanda konumu belirgin olarak görülür.
  • Hasarlara karşı artırılmış dayanıklılığa sahiptir.

Uygulama
KG506x model sensörler, metal olmayan duvarlar/kaplamalar ya da baypaslar (köprülemeler) içerisinde bulunan iletken sıvıların denetlenmesi için optimize edilmiştir. Bu sensörler, bidonların/kutuların minimum doluluk seviyesini, sızıntı yapıp yapmadıklarını ve taşıp taşmadıklarını tespit etmek amacıyla kullanılırlar.

İşletime alma
Yeni kullanım konsepti, yalnızca bir düğme yardımıyla dengeleme ve çıkış işlevinin ayarlanmasını mümkün kılıyor. Otomatik yük tespiti, farklı değerlendirme sistemlerinde projelendirme ve işletime alma işlemlerini kolaylaştırıyor.

Uygulamalar
> 20 elektriksel geçirgenlik özelliğine sahip iletken sıvıların denetlenmesi için optimize edilmiştir

KG5067 – M18 Gövde · kompakt olmayan montaj · Ayar aralığı 2...14 mm, PNP / NPN
KG5069 – M18 Gövde · kompakt olmayan montaj · Ayar aralığı 2...14 mm, PNP


Daha geniş bilgiye güncel bülten'den ulaşabilirsiniz (PDF-Dosyası 248kB).