Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller
 
 

 
Çekici fiyatlara mükemmel performans
  • Artırılmış algı mesafesi
  • Kesin geri plan bastırma
  • “on”(açık) ve “off”(kapalı) durumlarını öğretme yoluyla kolay kurulum
  • Geniş seçenek aralığı: Ayarlama özelliği olmadan ya da potansiyometre ile
  • Farklı parçalar sayesinde uluslararası montaj standartlarına uyum
Fotosel
Teknoloji harikası tasarımı, mükemmel çalışması ve etkileyici performans/fiyat oranı sayesinde bu fotosel ailesi uluslararası kullanım standartlarına uygundur. Akıllı montaj kelepçe kavramı, özel montaj parçaları ve adaptor plaka sayesinde yerine kolayca takılır. Fiş(plug) 270° döndürülebilir ve istenen yön için ayarlanabilir.

Ayarlama imkanı olmayan çeşitler – standart uygulamalarda kullanmak için

Potansiyometre ayarlı olanlar – Basit uygulamalardaki basit ayarlar için

Öğret(teach) özellikli olanlar – Yenilikçi “öğret” yöntemi sayesinde artık karmaşık ayarlama yapmanız gerekmez. Malzeme üzerinde sensör sinyalinin her “on” ve “off” durumu için bir düğme bulunur.

Cisimden yansımalı sensör · kırmızı ışık 624 nm · M12 konektör · geri plan bastırma
O5H200 - Aralık 50...1400mm, 240° potansiyometre, IP 67O5H500 - Aralık 50...1800mm, öğret (teach) düğmesi, IP 67K

Reflektörlü sensör · kırmızı ışık 624 nm · M12 konektör · polarizasyon filtresi
O5P200 - Aralık 0...7000mm, IP 67

Karşılıklı sensör · kırmızı ışık 624 nm · M12 konektör
O5S200 - Verici, aralık 0...20000mm, IP 67 O5E200 – Alıcı , IP 67

Sanal ürün sunumu (“flash” canlandırma )
Kendinden “flash” oynatıcılı dosya – EXE file 474 Kbytes
O5H500
Notlar:
Lütfen güncel flash plugin (versiyon 5.0 ve üstü) programının arayıcınıza yüklendiğinden emin olunuz. Eğer yüklenmemişse, bu programı Macromedia dan ücretsiz indirebilirsiniz. Programı yüklemek istemezseniz programı kendiliğinden yürüten köprülerimize de tıklayabilirsiniz.

Bilgi: Ayrı açılan pencereleri kapatarak canlandırmaları kapatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: Bülten (PDF-dosyası 1,259 kB).