Kontur doğrulama

 
Cisim doğrulama sistemleri
Montaj ve işleme teknolojisinde cisim doğrulama sistemleri, montajı izleme sürecinin tümleşik parçasıdır. Münferit montaj adımlarından önce, adımları sırasında veya adımlarından sonra şekil veya konumun %100 test edilmesi, karmaşık veya yoğun maliyetli yeniden montajların veya malzeme ve parçaların defolu olmasını önler. Yalnızca 42 x 42 x 43.5 mm'lik boyutlarıyla efector dualis contour sensorü, bizleri yeni bir boyuta götürerek montaj mekanının çok kısıtılı olduğu uygulamalar için çözüm sunar. Bunun ötesinde, endüstriyel olarak uyumlu olan montaj ve kablolama teknolojisi, sisteme kolay ve zamandan tasarruf sağlayan tümleştirme olanağı verir.
İşletim yazılımı
Fonksiyonellik ve işlem gücü, efector dualis kontur sensörüne tümleştirilmiş olup çeşitli seçenekler sunmaktadır. İletişim ve parametre ayarı için, PC/laptop bilgisayarına bağlantı için bir USB adaptörü kablosu kullanılmaktadır ve "efector dualis Control Panel" işletim yazılımı ile ayarlar yapılabilir ve sensörde saklanabilir. Bu profesyonel yazılım, menü kılavuzludur ve kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu olması bakımından özeldir. Yeni bir konturu yalnızca 6 işlem adımında ayarlanabilir - kullanımı kolaydır. Geçerli işletim yazılımını indirmek için, burayı tıklayın.
Komple sistemdir
efector dualis, fotoelektrik sensörler için bilinen ve test edilmiş montaj aksesuarları ile uyumludur. Yatay veya dikey bir yüzey veya alüminyum sistem taşıyıcıları üzerine montaj için sabitleme elemanları sunulmaktadır ve çok küçük gövdesi beraberinde, dar alan koşulları için hızlı, kolay ve güvenilir çözümler sağlar.