You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States

My ifm - Avantajlarınız

Ürün karşılaştırması
Favoriler listesi
5 yıl garanti
Sipariş geçmişi
Takip

Ürün Kategorileri

Ürün Seçme Aracı

ifm'nin geniş ürün yelpazesinde sadece standart çözümlere yönelik değil, aynı zamanda sektörlerin özel uygulamalarına ve gereksinimlerine yönelik de ürünler bulunmaktadır. Ürün portföyünde sensörler, durum izleme, teşhis ve değerlendirme birimleri, endüstriyel görüntü işleme ve tanımlama, hareket kontrolü, endüstriyel haberleşme, güvenlik teknolojisi, bağlantı teknolojisi, mobil iş makineleri için sistemler bulunmakla birlikte, dijitalleşme sürecini daha kolay ve hızlı hale getiren IO-Link ve moneo IIoT Endüstriyel Nesnelerin İnterneti yazılım platformu da bulunmaktadır. Sektörünüze ve ihtiyacınıza yönelik uygun ürünleri geniş ürün yelpazemizden seçebilirsiniz.

Müşteri başarı hikayeleri

Başarı Hikayeleri

Uygulama Raporları

Tüm sektörlerden ilham verici uygulama raporları, vaka çalışmaları ve video raporları Gerçek Dünyada Otomasyon Uygulama Raporları’nda! Donanım ve yazılım çözümlerimizin önemli bir rol oynadığı otomasyon uygulama raporlarında, zorlukların nasıl gerçek başarı hikayelerine dönüştürüldüğünü müşterilerimizden öğrenebilirsiniz.

Basınçlı Hava Bir Maliyet Faktörü Mü? Çözümü Bizde

Basınçlı hava, endüstriyel ortamlardaki en pahalı enerji biçimlerinden biridir. Bu durum, bu enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılmasını daha da önemli hale getirir. Kaçakların erken aşamada tespit edilerek hızlı bir şekilde onarılması, enerji maliyetlerinin azalmasını ve bağlı sistemlerin güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Tüm basınçlı hava sisteminin eksiksiz bir şekilde denetlenmesi için basit ve etkili çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, kompresörden bireysel son kullanıcıya kadar, tüm sistemdeki basınçlı hava davranışını izlemenizi sağlar.

Sürdürülebilirlik: Neler yapıyoruz, neler sunuyoruz?

ifm için sürdürülebilirlik, moda haline gelmiş bir sözcükten daha fazlasıdır. Sorumlu bir şekilde çevrenin ele alınması ve doğal kaynakların kullanımı, şirket felsefemizin önemli birer parçasını oluşturuyor ve düzenli olarak yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarımız, iklimsel açıdan nötr üretime doğru ilerleyişimizi belgeliyor. Ekonomi, çevre ve sosyal konular, şirketimizin gelişiminin üç sac ayağını oluşturuyor. Ayrıca ürünlerimizle müşterilerimizi, proseslerini daha verimli ve güvenilir hale getirmelerinde ve dolayısıyla kaynakların daha fazla korunması konusunda destekliyoruz.

Go ifmonline!

Bugünlerde herkes bu şekilde sipariş veriyor!

“İstek listesi”ni açıp, siparişlerinize bakıp, herhangi bir araştırma yapmadan aynı ürünleri yeniden sipariş edebilirsiniz. Hızlıca bir ifm hesabı oluşturun ve zaman kaybetmeden başlayın. Hazır girmişken, ürün karşılaştırma bölümüne de göz atmaya ne dersiniz? Bu sayede ifm ürünlerini gözden geçirip, benzersiz özelliklerini de keşfedebilirsiniz.

ifm ile Elde Edeceğiniz Avantajlar

Amacımız Sizin Memnuniyetiniz

ifm ürünleri, ortalamanın üzerinde güvenilirlikleri ve yüksek hassasiyetleriyle ayırt edilir. Donanım ürünlerinde size 5 yıllık garanti sözümüz var. Buna ek olarak, güvenilir bir ortak olarak danışmanlık, destek ve bilgi birikimimizle de her zaman yanınızdayız. Ürünlerimizi kullanırken ifm’nin otomasyon hedefleriniz için doğru ortak olduğundan emin olmanızı istiyoruz.

ifm Bültenine Abone Olun, Güncel Kalın!

Parmağınızı otomasyonun nabzında tutun. Önemli endüstri haberlerini, otomasyon teknolojisi hakkında arka plan bilgisini, şirketimizden haberleri ve ürün yeniliklerimiz hakkında size bilgi vermemiz için bültenimize abone olun.