Şirketin kilometre taşları

 
 

Genel olarak her otomasyon görevi - endüstrinin hangi alanında olursa olsun - sinyallerin algılanması, aktarılması ve değerlendirilmesine dayanır.

30 yılı aşkın bir süredir ifm electronic, standart sensörlerden uygulamaya özgü denetleyicilere kadar otomasyon için gerekli bileşenleri ve sistemleri geliştirmektedir ve üretmektedir. ifm, "efector", "ecosys" ve "ecomat" markalarıyla, otomasyon görevlerinin başarılı çözümü için dünya çapında tanınan bir simge olmuştur.

2007 Kestirimci bakım yönünde yeni bir adım: efector PIM, pompalar için küçük, hata tespit fonksiyonlu basınç sensörü.
2007 ifm ilk defa mikrodalga teknolojisini kullanıyor: efector GWR, küçük depolarda seviye ölçümü.
2006 ifm electronic kendi ürettiği soketleri ilk kez pazara sunuyor. Devrim niteliğinde olan bu gelişme endüstride heyecan yaratıyor.
2005 ifm electronic gmbh optik mesafe sensörü efector pmd ile "Hermes Ödülü" nü kazanıyor.
2004 Manyetik ve silindir sensörlerinin pazara sunuluşu.
2004 İlk tanımlama sistemleri: optik( data matris kod okuma) ve radyo ile( RFID teknolojisi).
2003 Küçük, 2 boyutlu sensör efector Dualis: taşıma ve montaj hatları için kontür ve konum tanımlama.
2003 Yenilikçi titreşim teşhis sistemi efector Octavis' in tanıtımı. Kestirimci bakımda yepyeni olanaklar.
2000 Mekanik hareketli parçaları olmadan seçilebilir anahtarlama noktaları olan ilk seviye sensörünün piyasaya sunulması
1997 efector 600 sıcaklık sensörleri ürün grubu piyasaya sunuldu
1996 Manyetik silindir anahtarları ile genişleyen ürün yelpazesi
1994 Basınç sensörleri ürün grubu piyasaya sunuldu
1993 Endüstriyel iletişim AS-i (Actuator Sensor Interface - Aktuatör Sensör Arayüzü) ünitelerinin sunumu
1989 Yeni Quadronorm serileri (normalde açık + normalde kapalı / PNP + NPN bir ünitede tümleşik)
1983 efector 300 akış sensörleri ürün grubu piyasaya sunuldu
1982 Artımlı ve mutlak enkoderler ürün programına eklendi
1980 Yeni ifm film teknolojisi ile esnek devreler üretildi. Fotoelektrik sensörlerde ürün yelpazesi genişledi
1973 İlk, küçük gövde içerisinde yer alan 2-telli kapasitif yakınlaşma anahtarı
1969 ifm electronic geräte gmbh + co kg. kuruldu Küçük gövde içerisinde indüktif yakınlaşma anahtarı üretimi