Реле безопасности для защиты персонала и оборудования.
 
 

 
Многофункциональное реле безопасности с выходными зажимами для специальных сфер применения
  • Отключение при возникновении неисправности и дополнительный параллельный мониторинг
  • Подключение механических переключателей и датчиков безопасности
  • Для датчиков безопасности производства ifm electronic
  • Функция двуручного управление по EN 574, тип IIIC, механика или электроника
  • Сертифицировано по стандартам IEC 61508, EN 954-1, EN 574 тип IIIC.
Реле безопасности имеет универсальное подсоединение Это обусловлено задачами контроля безопасности в сочетании с различными бесконтактными защитными решетками. Определение сигналов срабатывания производится от световых барьеров, электронных датчиков безопасности, датчиков позиционирования или механических переключателей для контактов защитных решеток с последующим мониторингом. Входы и выходы реле безопасности обладают самозащищенностью и имеют внутреннюю защиту от короткого замыкания. Одновременный контроль выходов, функции управляемого или автоматического запуска могут быть установлены дополнительно Огромным преимуществом реле безопасности является функция двуручного управления согласно EN 574 тип IIIC в совокупности с электронными датчиками или механическими переключателями

G1501S Реле безопасности с выходами для механических переключателей или электронных датчиков

Более подробная информация: Каталог (PDF-file 322 kB). Товарные линии