|  |
| |
|
|
|
|
|
Датчик давления с функцией диагностики для насосов. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Диагностика насоса и контроль давления-один датчик для двух функций!
- Обнаружение помех в области всасывания(например, кавитации).
- Обнаружение в насосах дегазации жидкостей или пузырьков воздуха.
- Контроль за изменением давления в системе при помощи двух независимых выходов.
- Альтернативный вариант: контроль насоса через аналоговый выход.
- Гигиеническое исполнение для избежания отложений и лучшей очистки.
Преимущества датчика давления с функцией диагностики Датчик с функцией диагностики позволяет выполнять диагностику насосов независимо от их типа, технических характеристик и скорости вращения. Характеристика работы насоса находится под непрерывным контролем. Датчиком автоматически отправляется сигнал тревоги при возникновении существенных изменений в работе насоса, которые в последствии могут привести к его поломке или повреждению. Состояние насоса быстро отображается на дисплее. Кроме того, на дисплее отображается рабочее давление. Датчик насоса удобен в использовании и не требует специальных знаний при настройке. Все текущие характеристики работы насоса быстро становятся понятны пользователю и не требуют специального обучения.
Компактное исполнение Компактный датчик давления серии PIM осуществляет контроль за системой давления и пульсацией давления в среде. Благодаря этому исчезает необходимость в установке дополнительного входа.
Улучшено время выполнения функций Контролирование системы осуществляется по принципу “вокруг насоса”, что приводит к длительной эксплуатации. Время заводских установок по выполнению функций улучшено. Практически невозможно возникновение повреждений, вызванных смещением рабочей точки насоса.
Контроль осуществляется не только за насосом Любые помехи в области всасывания насоса (например, пузырьки воздуха, забитые фильтры, отложения в трубах, открытые клапаны и т.д.) повреждают систему. Любые помехи распознаются датчиком в начальной стадии возникновения, благодаря этому обеспечивается полная защита системы от повреждений.
Контроль давления в системе Второй выход датчика выявляет давление в насосе независимо от функции диагностики. Возможна разная конфигурация выхода переключения:с гистерезисом, с функцией окна или как маштабируемый аналоговый выход. Благодаря высокой защите керамической мембраны от перегрузок датчик автоматически отключается в случае повышенного уровня давления.
Гиеническое исполнение. Переходник ASEPTOFLEX с внутренней резьбой (PIM093, PIM094) позволяет соединить все рабочие адаптеры, соблюдая все гигиенические требования. В качестве альтернативного варианта предлагаем резьбу G 1 (PIM693, PIM694). Если используется сварной адаптер, то давление может измеряться без уплотнительного кольца даже в агрессивных средах. В обоих вариантах измерительная ячейка устанавливается заподлицо. Поэтому датчики серии PIM подходят для гигиенического применения. Кроме того, независимое измерение температуры позволяет осуществлять чистку (CIP) и стерилизацию (SIP).
Настройка параметров FDT- Программное обеспечение ZZ0050 обеспечивает вывод значения измеренных величин и согласование параметров. Возможно также изменение диапазона аналогового выхода и диапазона настройки порогов
Датчик для диагностики насосов и контроля давления:
PIM093 - ASEPTOFLEX переходник, 25 bar PIM094 - ASEPTOFLEX переходник, 10 bar PIM693 - G1 A рабочее соединение, 25 bar PIM694 - G1 A рабочее соединение, 10 bar
Подробная информация: Каталог (PDF-file 240 kB). Товарные линии
|
|
|
|