Датчики для цилиндров с C-пазом и возможностью быстрого монтажа заподлицо
Альтернативный вариант язычковому переключателю.
Эксцентрик, обеспечивающий простоту монтажа
Удобно: Может с легкостью вставляться в С-паз сверху
Предлагаются варианты датчиков с соединительным кабелем и разъемом М8
Профилированный кабель обеспечивает плотное прилегание по месту посадки
Подходит для большинства C-пазов
Заподлицо или скрыто Датчик положения цилиндра предназначен для маленьких параллельных зажимов и цилиндров с коротким ходом поршней и C-пазом. Благодаря своей высоте, достигающей всего лишь 5мм, он может монтироваться заподлицо практически во все распространненые С-пазы сверху, где он абсолютно защищен от повреждений. Короткая версия 17,5 мм подходит для миниатюрных зажимов. Датчик встраивается непосредственно внутрь паза, где он оказывается в положении щелкающего механизма Профилированный кабель на конце датчика положения цилиндра обеспечивает превосходное прилегание по месту посадки.
Долговечность Бесконтактные датчики работают практически без износа и служат намного дольше, чем язычковые переключатели. Им не требуется дорогостоящий ремонт и временные поверки. .