M12 ecolink – для пищевой промышленности, для влажной среды с выдержанными гигиеническими нормами
 
 

 
От заводской автоматизации к станкостроению.
  • Технология подключения по стандарту M12 (EN 61076).
  • Оптимальное уплотнение даже в случае монтажа без инструментов.
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения.
  • Гайка защищена от ударов/вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем.
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении.

Виртуальная презентация продукта
File with integrated flash player – EXE file 2.597 Kbytes


Flashanimation




еcolink М12 для сложных приложений.
Большинство приложений требует особых технических решений. Только высококачественные материалы, безопасные производственные процессы и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к успеху. Встроенный концевой ограничитель защищает уплотнительное кольцо от овреждений, вызванных чрезмерной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж не требуют
применения особых инструментов и могут проводиться без них. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение.

Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное
соответствие изделия всем стандартам качества.


Naarasliitin M12, 4-napainen

EVC001 - straight, 2 m PUR cable
EVC004 - angled , 2 m PUR cable
EVC007 - angled , 3 with LED, 2 m PUR cable

Välikaapeli M12, 4-napainen

EVC012 - straight straight, 1 m PUR-kaapeli
EVC017 - straight, angled, 1 m PUR-kaapeli
EVC022 - straight, angled with LED, 1 m PUR-kaapeli
EVC027 - angled, straight, 1 m PUR-kaapeli
EVC032 - angled, angled, 1 m PUR-kaapeli
EVC037 - angled, angled with LED, 1 m PUR-kaapeli

Further information: Bulletin (PDF-file 252 kB).