Камерная система O2M для транспортной техники.
 
 

 
Интерфейс Ethernet обеспечивает простое подключение устройств к сети
  • Он может быть использован как камера заднего вида при использовании функции зеркального изображения.
  • Функционирует в течение года благодаря терморегуляции окна
  • Прочный герметичный металлический корпус
  • Программирование и регулирование параметров интерфейса в CoDeSys 2.3.
  • Тип e1 сертифицирован Немецким федеральным министерством по автомобильному транспорту.

Ethernet-камера для мобильного применения.
Практически во всей современной подвижной технике используются дисплеи для вывода данных и информации о транспортном средестве. Вместе с этим камера ведет наблюдение за функционированием многочисленных прикладных задач. Усовершенствованная система камеры O2M может быть напрямую соединена с диалоговым монитором PDM360 с графическими возможностями и цветным дисплеем со встроенным Ethernet-интерфейсом. Благодаря этому исчезает потребность в отдельном мониторе. Удобное регулирование параметров и функций контроля в библиотеке CoDeSys, передача изображения и дисплей специально адаптированы к требованиям подвижной рабочей техники Прочный корпус с защитой IP 69K позволяет осуществлять монтаж снаружи транспортных средств.


Функции и преимущества

Принцип действия
Ethernet-камера O2M имеет абсолютно герметичный оцинкованный корпус с защитой IP 69K. Два встроенных соединительных кабеля обеспечивают все необходимые подключения питания и процесс передачи информации. Устройство может встраиваться непосредственно внутрь транспортного средства через систему адаптеров. Благодаря терморегуляции стекла объектив камеры приспособлен к работе даже в чрезвычайных погодных условиях.

Электроника камеры
Современный светочувствительный сенсор CMOS,мощный контроллер и встроенные программы являются основой для фиксации изображений и их дальнейшей обработке. Так, например, пользователь может по своему усмотрению настроить баланс белого и насыщенность цветов.

Дополнительные функции для цифровой съемки изображения
Цифровая съемка и передача данных изображения позволяет также изменить масштаб, размер и положение изображения. На диалоговом мониторе PDM360 могут одновременно отображаться до четырех камерных изображений. К тому же, PDM360 может использоваться для хранения личных изображений на компактной флэш-карте. Они могут использоваться, например, для протоколов.

Настройка параметров при помощи IEC 61131-3
Все настройки параметров и функций камеры, а также передача данных осуществляется непосредственно посредством PDM360 с программным обеспечением CoDeSys. При помощи функциональных блоков могут быть изменены масшаб, положение и цветовая гамма изображения. При необходимости, элементы визуализации и изображение могут отображаться одновременно.

Интерфейс Ethernet
Камера O2M подходит для обмена данными с интерфейсом Ethernet. По сравнению с системой аналоговой камеры,это камерное изображение может отображаться на нескольких дисплеях посредством простого разветвителя или переключателя Ethernet. Таким образом, возможно одновременное подключение нескольких камер O2M к дисплею.


O2M102 - CMOS датчик цветного изображения, 1/4 VGA 320 x 240 пикселей, Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX
E11898 -соединительный кабель Ethernet, разъем M12 с D-кодом, RJ45 (cross-link)
EVC001 - розетка, M12, 2 м черный, PUR кабель
EVC002 - розетка, M12, 5 м черный, PUR кабель
EVC004 - розетка, M12, 2 м черный, PUR кабель
EVC005 - розетка, M12, 5 м черный, PUR кабель

Подробная информация: Каталог (PDF-file 200 kB).