Миниатюрные датчики с максимальной мощностью
 
 

 
Очень маленькие по размеру оптические датчики с 3-полюсными пигтейлами разъемом М8 или 2 м кабелем PVC

  • Размеры 20.6 x 12.5 x 7.6 mm, оптимальный вариант для установки в местах с ограниченным простанством.

  • Надежное распознавание даже крошечных предметов.

  • Видимое световое пятно для быстрой настройки датчика.

  • Диапазон действия: однолучевой оптический датчик до 1.2 m.

  • Простая и быстрая настройка благодаря крепежному соединению шаровой формы.


Очень маленькие датчики

Миниатюрные оптические датчики типа OH специально разработаны для сборки/манипуляционной техники и отвечают всем соответствующим требованиям. С размерами 20.6 x 12.5 x 7.6 mm датчики могут с легкостью встраиваться в места с ограниченным простанством. ifm electronic разработало миниатюрные датчики, выполняющие функции однолучевых, отражающих датчиков и диффузных оптических датчиков.


Простая и быстрая настройка

Инновационное крепежное соединение шаровой формы и видимое световое пятно обеспечивают простую и быструю настройку.





0.2 m соединительный кабель с разъемом M8, 3-полюсный / 3-проводной DC PNP



OH5017 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 2...50 mm, частота переключения 800 HzOH5018 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 1...30 mm, частота переключения 800 HzOH5016 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 1...15 mm, частота переключения 800 HzOH5019 - Отражательный световой датчик, диапазон 800 mm, частота переключений 800 HzOH5020 -Однолучевой преобразователь, диапазон mmOH5015 -Однолучевой приемник, диапазон 1200 mm, частота переключений 200 Hz





2 m соединительный кабель, 3-полюсный / 3-проводной DC PNP



OH5004 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 2...50 mm, частота переключения 800 HzOH5006 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 1...30 mm, частота переключения 800 HzOH5008 - Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона, диапазон 1...15 mm, частота переключения 800 HzOH5010 - Световой барьер с рефлектором, диапазон 800 mm, частота переключений 800 HzOH5001 -Однолучевой преобразователь, диапазон 1200 mmOH5002 - однолучевой приемник, диапазон 1200 mm, частота переключений 200 Hz





Подробная информация: Каталог (PDF-file 334 kB).