Магнитно-индуктивный датчик протока.
 
 

 
Измерение скорости потока, суммирование и индикация температуры среды.
  • Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений.
  • Используется для измерений в проводящих средах от 20µS, со скоростью потока до 25 l/min.
  • Аналоговые и импульсные выходы для дальнейшей обработки сигналов
  • Подключение к процессу через адаптер R 1/2 и R 3/4
  • 4-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей для изображения устройств
 Виртуальная презентация продукта
File with integrated flash player – EXE file 2.597 Kbytes


Флэшанимация sm6000


Техника измерений
Датчик протока основан на принципе электромагнитной индукции Фарадея. При прохождении через магнитное поле в проводящей среде создается напряжение, которое прямо пропорционально скорости или объему потока.

Функции прибора
Это напряжение снимается с электродов и преобразовывается в электронном устройстве. Аналоговые и импульсные выходы обеспечивают различные возможности для обработки измеренных данных Благодаря удобному программированию посредством кнопок, датчик протока может применяться в различных условиях. Датчик монтируется при помощи адаптера. Датчик легко распознается благодаря высокой степени защиты и прочному корпусу.

M12 connector, sold-plated contacts · Электроника DC PNP/NPN

SM6000 – Магнитно-индуктивный датчик, диапазон измерения потока 0...25 l/min, оценка импульса 0.05 l...30000 m³

M12 connector, sold-plated contacts · Electrical design DC

SM6050 – Магнитно-индуктивный датчик протока, диапазон измерения потока 0...25 l/min

Более подробная информация: Каталог (PDF-file 265 kB) Товарные линии