Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе для сложных условий эксплуатации
 
 

 
Прочность: чрезвычайно устойчив к механическому изнашиванию
  • Идеально подходит для применения в металлобрабатке.
  • Специальное покрытие защищает датчик от сварочных окалин.
  • Механически устойчив к воздействиям на чувствительную поверхность.
  • Виброустойчивость и ударопрочность.
  • Лазерная маркировка: хорошая видимость.


Материалы
Целостный корпус датчика состоит из резьбы и чувствительной поверхности, которые изготовлены из нержавеющей стали.

Использование в местах, где проходит сварка
Специально нанесенное покрытие обеспечивает защиту датчика от окалин. Датчики с температурным диапазоном до 85 °C надежно функционируют даже в критической ситуации.

Испытания в сфере применения
Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в сложных условиях эксплуатации:


  • испытание на виброустойчивость
  • испытание на ударопрочность
  • испытание на механические воздействия
  • очистка проволочной щеткой
Просмотр видео о проведении некоторых испытаний.


Применение
Металлообработка и сварочные цеха

Разъем M12 · функция на выходе · 3-проводной DC PNP

IFR200 - Тип M12 · расстояние срабатывания 4 mm монтаж заподлицо
IGR200 - Тип M18 · расстояние срабатывания 6 mm монтаж заподлицо
IIR200 - Тип M30 · расстояние срабатывания 12 mm f монтаж заподлицо
Более подробная информация: Каталог (PDF-file).