|

По сути дела, каждая задача автоматизации, не важно из какой области промышленности, сводится к трем основным составляющим: получение сигналов, их передача и обработка. Ifm-electronic проектирует и производит уже больше 30 лет необходимые для этого компоненты и системы, от обычного датчика до ориентированной на конкретный технологический процесс АСУ. |
|
| 2000 |
Выпуск объктноориентированного индуктивного датчика серии efector m |
| 2000 |
Выпуск первого датчика уровня с двумя пороговыми значениями без механических частей |
| 1997 |
введение в группу продуктов efector 600 датчики температуры |
| 1997 |
Расширение группы продуктов из серии электроники обработки импульсных сигналов ecomat 200 |
| 1996 |
расширение гаммы продукции в области индуктивных датчиков-выключателей для цилиндров |
| 1994 |
выход на рынок новой серии продуктов efector 500 - датчики давления |
| 1993 |
выход на рынок "Fieldbus" системы AS-i (интерфейс для датчиков контроля за приводами) |
| 1989 |
внедрение четырехфункциональной серии датчиков (размыкатель + замыкатель/ PNP + NPN интегрированные в один прибор) |
| 1986 |
Выход в свет первого семейства АСУ ecomat 100 для промышленного применения. |
| 1983 |
выход на рынок группы продуктов серии efector 300 - датчики скорости течения |
| 1982 |
инкрементные и абсолютные энкодеры формируют отдельную группу продукции |
| 1980 |
мировая премьера: электронная начинка для датчиков производится по новой технологии на тонких пленках, запатентованной ifm, палитра продукции дополняется опто-электронными датчиками |
| 1973 |
первый миниатюрный емкостной 2-х проводный датчик |
| 1969 |
основание ifm-electronic GmbH & Co kg. Начало производства миниатюрных индуктивных датчиков |
|
|
|