к техническим данным
на главную страницу
Предприятие
Продукция
Применение
Cервис
Актуальная информация
Контакт
Обзор
Поиск технической спецификации
Cпециальный
i-STEP
ecomat
mobile
efector octavis
Специализированное техническое обслуживание
Частотный анализ
Характеристики продукции
Применение
Обзор продукции
Сервис
Виртуальная презентация прибора
Новости
Обзор продукции - техническая спецификация
Обнаружение повреждений подшипников с помощью частотного анализа
Оптимальный режим эксплуатации оборудования благодаря постоянному контролю.
Своевременное обнаружение повреждений подшипников уменьшает количество расходов.
Компактное исполнение: оценка данных и диагностика в одном приборе.
Диагностика до двух различных подшипников
VB1001 - диапазон частот 3...6.000 Hz
Диагностика до 20 частот в спектре по выбору
VE1001 - диапазон частот 3...6.000 Hz
VE1002 - диапазон частот 0,125...500 Hz
Кабель с разъемом
E10966 - кабель с разъемом 2m (PUR), прямой
E10967 - кабель с разъемом 5m (PUR), прямой
E10954 - кабель с разъемом 2m (PVC), прямой
E11664 - Y-соединительный кабель разъем M12 / 2x разъем M12
Принадлежности
VES001 - Программное обеспечение для экспертной оценки вибраций
E11572 - Параметризационный кабель 3м (PUR), разъем M8 / розетка Sub D
E30080 - Блок питания 24VDC
E30082 - Генератор импульсов
|
на главную страницу
|
Предприятие
|
Продукция
|
Применение
|
Cервис
|
Актуальная информация
|
Контакт
|
©1998-2009
ifm electronic gmbh
- Germany -