• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Componenti del bus di campo
  4. Master per applicazioni da campo nell'industria alimentare
  5. AL1423

Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

  • Alimentazione daisy chain con connettore M12 standard M12 codificato a L
  • Limitazione di corrente regolabile per ogni porta per un funzionamento sicuro
  • Misurazione di tensione e corrente per porta per il monitoraggio dell'energia
  • Possibilità di collegamento di attuatori fino a 2 A
  • Per collegare fino a otto dispositivi IO-Link
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Applicazione
Applicazione Aree igieniche; Moduli I/O per applicazioni di campo
Funzione daisy-chain Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...28 DC; (US ; secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] 300...3900; (US)
Classe di isolamento III
Tensione di alimentazione supplementare [V] 20...30 DC; (UA)
Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente totale [A] 8
Capacità di corrente per ogni porta [A] 2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 2)
Alimentazione sensore US
Capacità di corrente totale [A] 3,6
Capacità di corrente per ogni porta [A] 2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 0,45)
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite 16; (configurabile)
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 12; Numero delle uscite digitali: 12
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Livello di commutazione High [V] 11...30
Livello di commutazione Low [V] 0...5
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Numero delle uscite digitali 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Resistente a cortocircuito si
Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente per uscita [mA] 2000
Alimentazione sensore US
Capacità di corrente per uscita [mA] 2000
Interfacce
Interfaccia di comunicazione Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocollo EtherNet/IP
Impostazioni di fabbrica
Indirizzo IP: 192.168.1.250
subnet mask: 255.255.255.0
indirizzo IP gateway: 0.0.0.0
indirizzo MAC: vedere etichetta
Nota per le interfacce
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
topologie di rete supportate: linea
anello
IO-Link Master
Tipo di trasmissione COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Numero porte classe A 4
Numero porte classe B 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K)
Grado di protezione (NEMA 250) 6P
Grado di sporco 2
Fluidi chimici
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [anni] 43
Dati meccanici
Peso [g] 435,3
Materiali Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione EPDM
Accessori
Fornitura
Cappuccio di protezione: 1 x M12, acciaio inox, E12542
Osservazioni
Osservazioni
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso.
Quantità 1 pezzo