- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli per comando e osservazione
- HMI robusta con processori Multi Core a 64 bit
- CR1141
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- HMI potente e robusta con moderna architettura a 64 bit
- Tasti funzione retroilluminati RGB con feedback aptico
- Interfaccia USB performante come interfaccia di servizio
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Applicazione | per le applicazioni mobili; Per l'installazione in applicazioni industriali; for use in wet environments |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 333; (24 V DC) |
Potenza assorbita [W] | 8 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 1; (ingresso di servizio non configurabile) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Sistema operativo | Embedded Linux |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; USB |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Velocità di trasmissione | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocollo | CANopen; SAE J1939; protocollo libero | |
Profilo | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Impostazioni di fabbrica |
|
Velocità di trasmissione | < 480 MBit/s |
---|---|
Versione | 2.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 | ||||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | ||||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 5000 | ||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | ||||||
Grado di sporco | 2; (prima del montaggio e quando il dispositivo viene sostituito) | ||||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni ferroviarie |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato; per l'installazione in pannelli o ritagli di pannelli; (sezione del quadro elettrico: 114 x 99 mm) | ||||||
Dimensioni [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso verniciato; visualizzatore: vetro anti-reflective and hardened; retro del dispositivo: plastica; membrana: Gore-Tex | ||||||
Indicazioni sulla vita utile |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||
Risoluzione display | 800 x 480 | ||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||
Dimensione display | 4,3" | ||||
Formato schermo | 16:10 | ||||
Retroilluminazione display | LED | ||||
Intensità di colore | 24 Bit | ||||
Luminosità [cd/m²] | 1000; (regolabile: 0...100 %; Incremento: 1 %) | ||||
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Hardware
Processore | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Memoria | 1 GByte RAM |
Memoria di massa | 4 GByte Flash |
Memoria non volatile | 8 kByte |
Memoria dati
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - CAN
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - USB
Connettore: 1 x M12; codifica: B |