• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
  3. Display / HMI
  4. Display per la visualizzazione dei valori di processo
  5. DX1041

current loop display

DX1041

DISPLAY/4...20mA

current loop display

DX1041

DISPLAY/4...20mA

  • Affidabile monitoraggio di sensori con segnali standard analogici
  • Easy scaling of the display range
  • Display a LED ben leggibile
  • Alimentazione diretta dall’anello di corrente dell’uscita analogica
  • Montaggio a tenuta stagna antipolvere e resistente ai getti d’acqua nei quadri elettrici
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Corpo Housing per pannello montaggio
Dimensioni [mm] 36 x 72 x 40
Applicazione
Applicazione indicazione graduabile per sensori con uscita analogica
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 24 DC; (La tensione viene generata dal segnale analogico: 4...20 mA; caduta di tensione del segnale: 5,1 (4,7...5,2 V))
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi analogici: 1
Ingressi
Numero degli ingressi analogici 1
Ingresso analogico corrente [mA] 4...20
Ingresso analogico
Risoluzione [Bit] 12
Precisione 0,3 % Errore di misura ± 1 Digit
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -20...80
Grado di protezione IP 65; (morsetti: IP00)
Dati meccanici
Peso [g] 106
Corpo Housing per pannello montaggio
Tipo di montaggio sezione del quadro elettrico: 68 x 33 mm; spessore della parete: max. 5 mm
Dimensioni [mm] 36 x 72 x 40
Materiali Corpo: policarbonato; Guarnizione: EPDM
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Indicazione della funzione Display LED a 7 segmenti, rosso
altezza cifre 14 mm
Campo di indicazione -1999...9999
Elementi di comando 3 pulsante
Collegamento elettrico
Collegamento morsetti a vite: ...2,5 mm²