- Prodotti
- E80386
Applicazione
Applicazione | codifica RFID nel controllo della produzione |
---|
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 840...960 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 512 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 445 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1000 pezzo |
---|
Altri dati
distanza di lettura (m)
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |