Sensore di livello continuo
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Sensore di livello continuo
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- La frequenza di 80 GHz permette di misurare il livello con precisione millimetrica fino a 10 metri
- Principio di misura senza contatto: nessun malfunzionamento dovuto ad accumuli o usura
- Misurazione diretta o attraverso pareti non metalliche
- Semplice installazione e funzionamento senza manutenzione
- Parametrizzazione del sensore e monitoraggio del livello da remoto tramite connessione IT
- Impostazione e visualizzazione intuitive dei dati di misura tramite il software ifm Vision Assistant
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Per la prima messa in servizio sono necessari un master IO-Link e un software di parametrizzazione (es. moneo o LR DEVICE). Per temperature di processo elevate: è determinante la temperatura del raccordo a processo. La temperatura effettiva del fluido può essere superiore. utilizzo in conformità alla FDA solo in combinazione con un adattatore per applicazioni igieniche
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | G 1 Aseptoflex Vario |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Costante dielettrica del fluido | ≥ 2 | |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua | |
Temperatura di processo [°C] | -40...150; (vedere il diagramma e la nota sotto le osservazioni) | |
Max. velocità del cambiamento del livello [mm/s] | 200 | |
Resistenza a pressione [bar] | 8 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 8 | |
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED; Regno Unito; Corea del Sud; USA; Canada; Australia; Nuova Zelanda; Vietnam; Singapore | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 15 |
Principio di misura | FMCW (tecnologia a 80 GHz); campo di frequenza 77 - 81 GHz |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1; (2 parametrizzabile) |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 10; (vedi diagramma) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | > 3 |
Precisione / Deriva
Precisione |
|
|
---|---|---|
Risoluzione [mm] | 1 | |
Segnale di vuoto corrente [mA] | 3,8 | |
Segnale di pieno corrente [mA] | 20,5 | |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | ± 1 mm |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 330 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...90 | |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 330 |
Dati meccanici
Peso [g] | 723,8 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiali a contatto con il fluido | PTFE; EPDM; FVMQ se utilizzato senza l'adattatore Aseptoflex-Vario |
Raccordo a processo | G 1 Aseptoflex Vario |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,76 |
Osservazioni
Note | Per la prima messa in servizio sono necessari un master IO-Link e un software di parametrizzazione (es. moneo o LR DEVICE).; Per temperature di processo elevate: è determinante la temperatura del raccordo a processo. La temperatura effettiva del fluido può essere superiore.; utilizzo in conformità alla FDA solo in combinazione con un adattatore per applicazioni igieniche |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
angolo di radiazione
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|