• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Sensori di visione
  4. Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti
  5. O2D534

Sensore per rilevamento di oggetti

O2D534

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

Sensore per rilevamento di oggetti

O2D534

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

  • Ispezione 2D combinabile di contorni e superfici per la massima garanzia di qualità
  • Potenti algoritmi per gestire anche i requisiti più esigenti
  • Software intuitivo per una semplice impostazione delle funzioni di ispezione
  • Funzionamento affidabile in condizioni di luce mutevoli
  • Messa a fuoco elettrica sui dettagli
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • profinet
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 960
Max. frequenza di lettura [Hz] 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 300; (24V DC; con uscite commutate: < 400 mA)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 850
Sensore di immagine sensore di immagine CMOS b/n
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 1; Numero delle uscite digitali: 1
Ingressi
Trigger esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno
Numero degli ingressi digitali 1
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Numero delle uscite digitali 1; (configurabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Capacità di corrente per uscita [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm]
Distanza operativa campo immagine
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
5000 960 x 720
Distanza operativa [mm] > 200
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 960
Tipo di lente teleobiettivo
Max. frequenza di lettura [Hz] 40
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione tramite PC con ifm Vision Assistant
Interfacce
Interfaccia di comunicazione Ethernet
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet 1
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocollo TCP/IP; PROFINET
Impostazioni di fabbrica
Indirizzo IP: 192.168.0.69
subnet mask: 255.255.255.0 (Class C)
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201
indirizzo MAC: vedere etichetta
Tipo di utilizzo Parametrizzazione; trasmissione dati
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m] 4000
Grado di protezione IP 65
Grado di sporco 2
Test / Certificazioni
EMC
EN IEC 61000-6-4 Emissione di interferenze ambienti industriali
EN IEC 61000-6-2 Immunità alle interferenze ambienti industriali
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non ricorrente
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ricorrente
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Sicurezza fotobiologica gruppo libero; (EN 62471)
Sicurezza elettrica
EN IEC 61010-2-201 alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV
Dati meccanici
Peso [g] 600
Tipo di montaggio montaggio a vite; (foro M4 x 7mm)
Dimensioni [mm] 45 x 45 x 86
Materiali Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM
Materiale guarnizione FKM
Coppia di serraggio [Nm] 2,1
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 2 x LED, verde
Commutazione 2 x LED, giallo
Tasto multifunzione 2 x LED, verde/giallo
Elementi di comando
1 Tasto multifunzione
Accessori
Accessori opzionali
Accessori di montaggio
Protezioni
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D; Corpo: acciaio inox; Guarnizione: FKM
Collegamento elettrico - alimentazione
Connettore: 1 x M12; codifica: L; Corpo: acciaio inox