• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Dimensioni compatte con display per la pneumatica
  5. PQ3834

Sensore di pressione per la pneumatica

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

Sensore di pressione per la pneumatica

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • Monitoraggio affidabile della pressione nel sistema pneumatico e negli impianti ad aria compressa
  • Resistenza a sovrappressione e vuoto molto elevata
  • Display a LED obliquo ben leggibile
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Con uscita analogica e di commutazione programmabile
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/8 Filettatura interna Filettatura interna:M5
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Utilizzabile in parte per altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Min. pressione di scoppio
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Indicazioni per la pressione di scoppio min.
max. sovrappressione sul secondo raccordo a pressione: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
Resistenza a pressione
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa; Pressione differenziale; vuoto
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...32 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si; (< 40 V)
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,5
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 100
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Punto di commutazione SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
Punto di disattivazione rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
In intervalli di
0,05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 6
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0; 0,002...5
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 6
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; Uscita analogica; IO-Link; logica di commutazione; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 FDIS
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 1
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 2,3
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 367
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...85
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 437
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 87
Materiali PBT; FKM; poliestere
Materiali a contatto con il fluido ottone; FKM; silicio (rivestimento); PBT
Min. cicli di pressione 50 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/8 Filettatura interna Filettatura interna:M5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 4 x LED, verde
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Indicazione della funzione indicazione alfanumerica, 4 digit
Valori letti indicazione alfanumerica, 4 digit
Display bar; kPa; psi; inHg
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato