licenza on-premises per l’add-on per la parametrizzazione GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
licenza on-premises per l’add-on per la parametrizzazione GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Add-on per moneo configure e moneo configure free per una semplice parametrizzazione tramite file GSDML
- Integrazione intuitiva, indipendente dal produttore, dei file GSDML con i parametri richiesti di dispositivi IO-Link
- Risparmio di tempo nella creazione e duplicazione dei set di dati per diversi dispositivi e applicazioni
- Le future estensioni funzionali degli strumenti PLC sono già incluse nella licenza
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
per l’utilizzo con file GSDML di master IO-Link AL140x e AL1304 fino a AL1307 di ifm
Applicazione
Applicazione | per l'utilizzo con file GSDML di master IO-Link Al14xx di ifm |
---|
Applicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configurazione |
|
||||
Compatibilità |
|
||||
Gestione dei dati |
|
||||
Parametrizzazione |
|
||||
Interfaccia utente |
|
||||
Funzioni IO-Link |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; polacco |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa on-premises |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 4 | |||
Min. RAM | 8 GB | |||
Min. risoluzione grafica | 1920 x 1080 | |||
Interfaccia dispositivo necessaria | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |||
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | |||
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) | |||
Software necessario |
|